Приложение |
Применение |
Модули ввода / вывода для использования в шкафу управления |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
20...30 DC; (US; по SELV/PELV) |
Потребление тока [mA] |
300...3900; (US) |
Класс защиты |
III |
Питание датчика US |
Макс. общая токовая нагрузка [A] |
3,6 |
Входы/выходы |
Общее количество входов и выходов |
16; (конфигурируемый) |
Количество входов и выходов |
Количество цифровых входов: 8; Количество цифровых выходов: 8 |
Входы |
Количество цифровых входов |
8; (IO-Link Port Class A) |
Коммутационный уровень high [V] |
11...30 |
Коммутационный уровень low [V] |
0...5 |
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания |
да |
Выходы |
Количество цифровых выходов |
8; (IO-Link Port Class A) |
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] |
300 |
Защита от короткого замыкания |
да |
Интерфейсы |
Коммуникационный интерфейс |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - EtherNet/IP |
Стандарт передачи |
10Base-T; 100Base-TX |
Скорость передачи |
10; 100 |
Протокол |
EtherNet/IP |
Заводские настройки |
IP-адресс: 192.168.1.250 |
маска подсети: 255.255.255.255 |
IP - адрес шлюза: 0.0.0.0 |
MAC-адресс: см. типовую бирку |
|
Примечание к интерфейсам |
DHCP, BOOTP, static |
DLR (Device Level Ring) |
Поддерживаемые топологии сети: строка |
кольцо |
|
Ethernet - Internet of Things |
Стандарт передачи |
10Base-T; 100Base-TX |
Скорость передачи |
10; 100 |
Протокол |
MQTT JSON |
Заводские настройки |
IP-адресс: 169.254.x.x |
маска подсети: 255.255.0.0 |
IP - адрес шлюза: 0.0.0.0 |
MAC-адресс: см. типовую бирку |
|
Примечание к интерфейсам |
Протокол безопасности: HTTPS |
|
IO-Link Master |
Способ передачи |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link проверка |
1.1 |
Количество портов класса А |
8 |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-25...65 |
Температура хранения [°C] |
-25...85 |
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] |
90 |
Степень защиты |
IP 20 |
Степень защиты (NEMA 250) |
6P |
Химическая среда |
ISO 16750-5 |
AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Испытания / одобрения |
ЭMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
MTTF [годы] |
78 |
Механические данные |
Вес [g] |
329 |
Материал |
корпус: PA (полиамид) |
Принадлежности |
Комплект поставки |
|
Примечания |
Примечания |
Дополнутельную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации. |
|
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение - Ethernet |
EtherNet IP X21, X22 |
Разъем: RJ45 |