1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Компоненты Fieldbus
  5. IO-Link - Мастеры для промышленного применения в автоматизации производства
  6. AL1120

AL1120

Мастер IO-Link с интерфейсом EtherNet/IP

IO-Link Master SL EIP 4P IP67

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежная передача данных о машине, рабочих параметров и диагностических данных в контроллер
  • Для подключения до четырех IO-Link приборов
  • С встроенным интерфейсом Ethernet/IP
  • ПО LR AGENT EMBEDDED для прямой коммуникации с SAP
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • ce
  • cul
  • iolink
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение Модули ввода / вывода для полевой шины
Daisy-chain function полевая шина
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...30 DC; (US; по SELV/PELV)
Потребление тока [mA] 300...3900; (US)
Класс защиты III
Питание датчика US
Макс. общая токовая нагрузка [A] 3,6
Входы/выходы
Общее количество входов и выходов 8; (конфигурируемый)
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 8; Количество цифровых выходов: 4
Входы
Количество цифровых входов 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Коммутационный уровень high [V] 11...30
Коммутационный уровень low [V] 0...5
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Количество цифровых выходов 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 300
Защита от короткого замыкания да
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Ethernet; IO-Link
Дополнение Поддерживаемые топологии сети; строка; кольцо; DLR
Ethernet
Стандарт передачи 10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи 10; 100
Протокол EtherNet/IP
Заводские настройки
IP-адресс: 192.168.1.250
маска подсети: 255.255.255.0
IP - адрес шлюза: 0.0.0.0
MAC-адресс: см. типовую бирку
IO-Link Master
Способ передачи COM 1 / COM 2 / COM 3
IO-Link проверка 1.1
Количество портов класса А 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Температура хранения [°C] -25...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 90
Степень защиты IP 65; IP 66; IP 67
Степень загрязнения 2
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [годы] 90
Механические данные
Вес [g] 294,5
Материал корпус: PA (полиамид); Разъём: латунь никелированн.
Примечания
Примечания
Дополнутельную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Разъем: M12
электрическое подключение - Подключение к процессу
IO-Link Port Class A X01...X04 Разъем: M12
электрическое подключение - напряжение питания
X31 Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AL1120-00 — 24.03.2017 —