1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Полевые модули с технологией быстрого монтажа ClassicLine
  6. AC5293

AC5293

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Простая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа
  • Три свободно выбираемых направления плоского кабеля
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов
  • ce
  • eac
  • asib
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i [mA] 30
Макс. общая токовая нагрузка [A] 3
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4
Входы
Количество цифровых входов 4
Входная цепь цифровых входов PNP
Питание выходов датчика AUX
Напряжение питания [V] 20...30; (через плоский кабель)
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 1000
Входной ток High [mA] 6...10
Входной ток Low [mA] 0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 11
Гальваническая развязка да
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Количество цифровых выходов 4
Цепь PNP
Диапазон напряжения DC [V] 20...30; (по PELV; через плоский кабель)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 1000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1))
Защита от короткого замыкания да
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
AS-i классификация
AS-i версия 3.0
Адресация AS-i разъем для адресации
Расширенный режим адресации да
AS-i профиль S-7.A.7
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] A.7
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
Вход 1 2 3 4
Разъём I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
Контакт 4 2 4 4 2 4
Выход 1 2 3 4
Разъём O-1/2 O-1/2 O2 O-3/4 O-3/4 O-4
Контакт 4 2 4 4 2 4
Механические данные
Вес [g] 289
Способ монтажа Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю
Материал PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный Напряжение AUX > 7 V
ошибки светодиод, красный AUX 15 V ± 2 V
Функция светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
нижняя часть
Принадлежности (необязательные)
Защитный колпачок: M12, E73004
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления
электрическое подключение - Входы
Соединение Разъем: M12
электрическое подключение - Выходы
Соединение Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC5293-00 — 18.07.2012 —