1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Системы и датчики AS-интерфейс
  5. Пневмоострова для пневматических устройств
  6. AC5285

AS-i Airbox с технологией быстрого монтажа

AirBox 2x3/2 2x2DI IP67

AC5285

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для децентрализованного запуска цилиндров и клапанов актуаторов
  • Сочетания AS-i модуля ввода/вывода и электромагнитного клапана
  • Высокая эффективность использования энергии благодаря децентрализованному применению рядом с актуатором
  • Простая установка и проводка
  • Простая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа
  • ce
  • eac
  • asib
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Температура измеряемой среды [°C] -10...50
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 280
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4; Количество пневматических выходов: 2
Входы
Количество цифровых входов 4
Входная цепь цифровых входов PNP
Напряжение питания [V] 20...30; (через плоский кабель)
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 200
Входной ток High [mA] 6...10
Входной ток Low [mA] 0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Питание выходов датчика AS-i
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Количество пневматических выходов 2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...55
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [годы] 287
AS-i классификация
AS-i версия 2.11 + 3.0
Адресация AS-i разъем для адресации
Расширенный режим адресации нет
AS-i профиль S-7.F.F
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] F.F
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
Вход 1 2 3 4
Разъём I-1/2 I-1/2 / I-2 I-3/4 I-3/4 / I-4
Контакт 4 2 4 4 2 4
пневматический выход - - 2 4
Механические данные
Вес [g] 384,5
Способ монтажа Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю
Материал PA (полиамид); POM; Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие
Пневматическая система 2 x 3/2-ходовые золотниковые клапаны (без перекрывания)
Рабочий диапазон давления [bar] 2...8
Рабочий диапазон давления [MPa] 0,2...0,8
Рабочий диапазон давления [psi] 29...116
Воздушный поток при 6/5 bar [l/min] 500
Консистенция сжатого воздуха Сжатый воздух класса 6-3-1; сжатый воздух класса 6-3-4
Ручное управление сжатие/разблокировка или сжатие/поворот/блокировка
Трубные фитинги 8 mm
Воздухоотвод воздухоотвод можно освободить через трубное соединение
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
нижняя часть
Принадлежности (необязательные)
Монтажная доска, E74999
Нижняя часть модуля, E75000
Защитный колпачок: M12, E73004
Уплотняющая заглушка, E75231
Глушитель, E75232
L-образный фитинг типа "Push-in", E75228
Т-образный фитинг типа "Push-in", E75227
Примечания
Примечания
В случае непневматического управления, необходимо вложить уплотнитель E75231.
Избегайте попадания грязи и пыли.
Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:
L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.
Пояснения по сжатому воздуху и ЭМС/электростат.разряду на сайте: www.ifm.com
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления
Соединение Разъем: M12
диаграммы и графики
Пневматический символ
2 x 3/2-ходовые золотниковые клапаны (без перекрывания)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC5285-00 — 21.09.2012 —