1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC3219

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 AO (V) C IP20

AC3219

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asi
  • cul
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] 12...57; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i [mA] 57; (с внешним питанием: 25 mA)
Защита от переполюсовки да
Макс. общая токовая нагрузка [A] 0,5; (с внешним питанием; с внешним питанием: 100 mA)
Дополнительное напряжение питания [V] 24 DC; (AUX; по PELV)
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 4
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Количество аналоговых выходов 4
Наиб.нагрузка [Ω] 600
Аналоговый выход по напряжению [V] 0...10
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] 1000
Защита от перегрузок по току да
Разрешение аналогового выхода 16 (1 bit = 1 µV)
Аналоговые выходы питания актуатора AS-i / внешний (по PELV)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...70
Температура хранения [°C] -20...85
Степень защиты IP 20
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
AS-i классификация
AS-i версия 2.11 + 3.0
Расширенный режим адресации нет
AS-i профиль S-7.3.6
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 3.6
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Биты параметров
Бит параметра Наименование
P0 не используется / 1 зарезервирован / 0 зарезервирован
P1 не используется / 1 зарезервирован / 0 зарезервирован
P2 индикация периферийной ошибки : 1 активирован / 0 отключен
P3 не используется / 1 зарезервирован / 0 зарезервирован
Механические данные
Вес [g] 175,8
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейку
Материал PC-GF20
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, жёлтый каналы 1...4
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Разъём Combicon
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение штыревые головки: 4 x ; Расстояние: 5,0 mm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC3219-00 — 19.01.2017 —