1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2715

Более недоступно - архивная позиция

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

CabinetModule 4DO T C

AC2715

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 40
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 4
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Количество цифровых выходов 4
Цепь PNP
Диапазон напряжения DC 10...30; (по PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 1000
Защита от короткого замыкания да
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i профиль S-8.0
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 8
ID код AS-i [hex] 0
Механические данные
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейке и панели; Возможен монтаж в ряд
Материал PA (полиамид); PVC (поливинилхлорид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, жёлтый
режим работы светодиод, зелёный
короткое замыкание светодиод, красный
Примечания
Примечания
Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2715-00 — 19.06.2012 —