1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2605

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: AC2611 – Сравнение продукции: AC2605 / AC2611

AC2605

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

AnalogModule 1A0 ST

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asib
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] 135
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Диапазон напряжения DC 13...36; (по PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 100
Защита от короткого замыкания да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...70
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i профиль S-7.1
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 1
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Механические данные
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейке и панели; Возможен монтаж в ряд
Материал PA (полиамид); PVC (поливинилхлорид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, жёлтый
1 x светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение винтовые клеммы:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2605-00 — 06.03.2003 —