1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов
  5. Датчики для четвертьоборотных приводов
  6. AC2310

AC2310

Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для контроля положения клапанов
  • Для надежной обратной связи на вентильных приводах
  • С мониторингом срабатывания и ошибок электромагнитного клапана
  • Бесконтактная система и самоочистка
  • Быстрый и безопасный монтаж с помощью лишь 3 винтов
  • ce
  • eac
  • asi
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение AS-i
Диапазон срабатывания [mm] 4
Размеры [mm] 55 x 60 x 35
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] < 160
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Защита от короткого замыкания да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
EN 61000-6-2
MTTF [годы] 394
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
Расширенный режим адресации нет
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] F.F
AS-i сертификат 75003
Механические данные
Вес [g] 179,5
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 55 x 60 x 35
Материал PBT (полибутилентерефталат); PC; корпус разъемного соединения: нерж. сталь (1.4305/303)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, жёлтый
ошибка светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Кронштейн для арматуры
винты головки разъема: 2 x M5 x 35
Шайбы: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Разъём
Выходы Разъем: 1 x M12
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2310-01 — 27.03.2017 —