1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2307

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: AC2317 – Сравнение продукции: AC2307 / AC2317
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

AC2307

Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asi
Скачать
Technische Details
Характеристики
Диапазон срабатывания [mm] 4
Размеры [mm] 55 x 60 x 35
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
AS-i классификация
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] F
AS-i сертификат 15101
Механические данные
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 55 x 60 x 35
Материал PBT (полибутилентерефталат); PC; разъем: нерж.сталь; Разъём: нерж.сталь
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12
электрическое подключение - разъем
Elektrischer Anschluss Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2307-00 — 19.06.2012 —