1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Установка в шкафы управления
  6. AC2266

AC2266

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartLine25 4DI 3DO T C AUX

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения в шкафах управления
  • Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов
  • Компактное исполнение
  • Сдвоенные клеммы
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования
  • ce
  • eac
  • asib
  • cruus
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 50
Макс. общая токовая нагрузка [A] 3; (> 50 °C: 2000 mA)
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 3
Входы
Количество цифровых входов 4
Входная цепь цифровых входов PNP
Питание выходов датчика через E+/E- / внешний в соответствии с PELV
Напряжение питания [V] 18...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 200
Входной ток High [mA] 6...10
Входной ток Low [mA] 0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Количество цифровых выходов 3
Цепь PNP
Диапазон напряжения DC [V] 20...30; (через E+/E- / внешний в соответствии с PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 1000; (категория использования DC-12: 700 mA; категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1))
Защита от короткого замыкания да
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Примечание к температуре окружающей среды
cRUus: -25...60 °C
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
MTTF [годы] 187
AS-i классификация
AS-i версия 3.0
Адресация AS-i разъем для адресации
Расширенный режим адресации да
AS-i профиль S-7.A.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] A.E
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
Вход I-1 I-2 I-3 I-4
Выход O-1 O-2 O-3 -
Механические данные
Вес [g] 139
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейку; Возможен монтаж в ряд
Материал PA (полиамид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, жёлтый
режим работы светодиод, зелёный
ошибки светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Разъём Combicon
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение COMBICON:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2266-00 — 13.11.2008 —