1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2038

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: AC5205 – Сравнение продукции: AC2038 / AC5205
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

AC2038

Модуль AS-Interface

EMS-Module 4DI M12

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asib
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 235
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4
Входы
Количество цифровых входов 4
Входная цепь цифровых входов NPN
Питание выходов датчика AS-i
Напряжение питания [V] 20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 200
Входной ток High [mA] > 5
Входной ток Low [mA] < 1,5
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i профиль S-0.0
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 0
ID код AS-i [hex] 0
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
Разъём I-1 I-2 I-3 I-4
Контакт 2+4 2+4 2+4 2+4
Механические данные
Способ монтажа AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
Функция светодиод, жёлтый
Примечания
Примечания
Модуль может быть переадресован до 15 раз.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные выводы в нижней части , FK / PG:
Соединение Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2038-00 — 19.06.2012 —