1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC2034

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: AC2035 – Сравнение продукции: AC2034 / AC2035
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

AC2034

Универсальный модуль AS-интерфейс

EEMS/Module/4DO/T/CCT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asib
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 60
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 4
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Количество цифровых выходов 4
Цепь PNP
Диапазон напряжения DC [V] 24; (по PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 1000
Защита от короткого замыкания да
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i профиль S-8.0
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 8
ID код AS-i [hex] 0
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
Наименование O-1 O-2 O-3 O-4
Биты параметров
Бит параметра Функция
P0 самоконтроль для всех выходов : активирован * / отключен
P1 не используется
P2 не используется
P3 не используется
Механические данные
Способ монтажа AS-i интерфейс для нижних частей модуля FC-E или SC
Материал PA 6-GF30; нерж. сталь (1.4305/303)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
Функция светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Переходник "clamp":
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2034-00 — 11.11.2015 —