1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Универсальные модули для полевых применений
  6. AC2032

AC2032

Универсальный модуль AS-интерфейс

EMS/Module/4DI/CCT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Простая установка и подключение
  • Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом
  • Подключение через пружинные клеммы
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
  • ce
  • asib
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 200
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 4
Входы
Количество цифровых входов 4
Входная цепь цифровых входов PNP
Питание выходов датчика AS-i
Напряжение питания [V] 20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 160
Входной ток High [mA] > 5
Входной ток Low [mA] < 3
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i профиль S-0.0.F
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 0
ID код AS-i [hex] 0.F
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
распределение I-1 I-2 I-3 I-4
Механические данные
Вес [g] 182
Способ монтажа AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал PA 6-GF30; нерж. сталь (1.4305/303)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Переходник "clamp":
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2032-01 — 11.11.2015 —