1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Мастеры AS-интерфейс
  5. SmartPLC: Мастеры AS-интерфейс / шлюзы с ПЛК
  6. AC1403

AC1403

Шлюз AS-интерфейс PROFINET

SmartPLC DataLine 1ASi PN

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • С встроенным интерфейсом полевой шины
  • Надежный и быстрый обмен данными с уровнем актуатора датчика
  • Цветной дисплей для отображения состояния всех AS-i ведомых устройств
  • Удобная и простая для пользователя конфигурация, настройка и диагностика
  • Меню с интуитивным функционированием
  • ce
  • asi
  • cul
  • profinet
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Потребление тока [mA] < 500; (AUX / AS-i 1)
Общее потребление тока из AS-i [mA] 500; (с внешним питанием: 10 mA)
Количество AS-i мастеров 1
Разделение потенциалов да
Выходы
Диапазон напряжения DC [V] по PELV
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT
Протокол EtherCAT
Тип использования программирование
Ethernet - EtherNet/IP
Протокол EtherNet/IP
Тип использования программирование
Ethernet - Modbus TCP
Скорость передачи 10 MBaud; 100 MBaud
Метод подключения RJ45
Протокол Modbus TCP
Тип использования программирование
Ethernet - PROFINET
Скорость передачи 100 MBaud
Метод подключения RJ45
Протокол PROFINET
Тип использования Передача данных
Дополнение Device Class B
Ethernet - TCP/IP
Скорость передачи 10 MBaud; 100 MBaud
Метод подключения RJ45
Протокол TCP/IP
Тип использования программирование
Ethernet - UDP/IP
Скорость передачи 10 MBaud; 100 MBaud
Метод подключения RJ45
Протокол UDP/IP
Тип использования программирование
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Температура хранения [°C] -20...70
Степень защиты IP 20
AS-i классификация
AS-i версия 3.0
AS-i профиль M4
AS-i сертификат 97301
Механические данные
Вес [g] 725,5
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Материал алюминий с порошковым покрытием; стальной лист оцинкованный; PC
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 1 x LED, красный/зеленый
Графический ЖК-дисплей
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
контактные зажимы
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение клеммы: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1403-00 — 01.12.2016 —