1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC1322

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: AC1332 – Сравнение продукции: AC1322 / AC1332
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

AS-i CANopen шлюз с ПЛК

ControllerE 2Mstr CO RS232

AC1322

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asib
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение децентрализованный контроллер; Шлюз CANopen
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Потребление тока [mA] < 500
Общее потребление тока из AS-i [mA] 10
Макс. потребляемая мощность [VA] 10
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс RS232; CAN
CAN
Протокол CANopen
RS232
Скорость передачи 9600...115200 Baud
Метод подключения RJ11
Дополнение электрически изолированные
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Температура хранения [°C] -20...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95
Степень защиты IP 20
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
AS-i профиль M3
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Механические данные
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Материал алюминий; стальной лист оцинкованный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 4 x светодиод, красный
3 x светодиод, зелёный
3 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1322-00 — 09.05.2008 —