1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC1317

Более недоступно - архивная позиция

AC1317

Шлюз AS-интерфейс EtherNet/IP с ПЛК

Control.E 2Mstr ET IP RS232

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asib
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение Работа в качестве децентрализованного контроля and Ethernet IP Gateway / Web-Server
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 24 DC; (Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] < 400
Общее потребление тока из AS-i [mA] 10
Макс. потребляемая мощность [VA] 10
Количество AS-i мастеров 2
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс RS232; Ethernet
Ethernet
Скорость передачи 10; 100
Протокол EtherNet/IP; IP
Тип использования Передача данных
Дополнение CIP протокол EtherNet/IP группа сервера 2 и группа 3
RS232
Количество интерфейсов R232 1
Скорость передачи 9600...115200 Baud
Метод подключения RJ11
Тип использования программирование
Дополнение электрически изолированные
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Температура хранения [°C] -20...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95
Степень защиты IP 20
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
AS-i профиль M1e
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Механические данные
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Материал алюминий; стальной лист оцинкованный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 3 x LED, красный
4 x LED, зелёный
2 x LED, жёлтый
Графический ЖК-дисплей
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1317-00 — 11.05.2005 —