1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Универсальные модули для полевых применений
  6. AC1150

Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2018-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

AC1150

AS-интерфейс модуль для преобразователя частоты

2DI RS485 SEW CCT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Простая установка и подключение
  • Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом
  • Подключение через пружинные клеммы
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
  • asib
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 80
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 2
Входы
Количество цифровых входов 2
Входная цепь цифровых входов PNP
Питание выходов датчика внешнее напряжение 24 В
Напряжение питания [V] 20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 26
Входной ток High [mA] > 5
Входной ток Low [mA] < 1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...55
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
AS-i классификация
AS-i профиль S-7.F
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] F
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
Функция двигатель остановлен/работает Сообщение об ошибке вход 1 вход 2
Механические данные
Вес [g] 286,7
Способ монтажа AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, жёлтый
режим работы светодиод, зелёный
короткое замыкание светодиод, красный
Функция светодиод, красный
Примечания
Рекомендации Артикул снят с производства
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные выводы в нижней части , FK-E:
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1150-01 — 29.04.2010 —