1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Технология соединения AS-интерфейс
  5. Повторители, оконечная нагрузка и проверка кабеля
  6. AC1145

AC1145

Инструмент для диагностики и анализа AS-интерфейс

eAS-i Tester

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Адресация и программирование до макс. 62 ведомых устройств
  • Индикация всех ведомых устройств на шине
  • Считывание и запись данных и параметров ведомых устройств
  • Локальная диагностика для AS-i сети
  • Удобная диагностика и оценка
  • ce
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Приложение
Применение Локальная диагностика для AS-i сети; Создание тестовых сообщений для сетей AS-i; Диагностическая и анализирующая программа для AS-I
Электронные данные
Контроль падения напряжения да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...55
Температура хранения [°C] -25...70
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50081-2
EN 61000-6-2
MTTF [годы] 280
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
Механические данные
Вес [g] 346
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
D-Sub кабель для передачи данных
программное обезпечение на CD
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1145-00 — 10.07.2014 —