1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC1144

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: AC1154 – Сравнение продукции: AC1144 / AC1154
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

AS-интерфейс адресующее устройство

Addressing unit AS-i 2.1

AC1144

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение Ввод в эксплуатацию и диагностика
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
Расширенный режим адресации да
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
адресующий адаптер, для модуля Compact Line, E70123
разъем для адрессации, E70213
ИК адресующий адаптер, E70211
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1144-00 — 06.03.2003 —