1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Решения PCB
  6. AC1096

AC1096

AS-интерфейс PCI карта ПЛК

PCB PCI-Card 2 Master V3.0

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • С встроенным функционированием ПЛК
  • Надежный и быстрый обмен данными с уровнем актуатора датчика
  • Для установки в небольшие корпуса, шкафы управления и панели операторов
  • Удобная и простая для пользователя конфигурация, настройка и диагностика
  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Потребление тока [mA] < 400; (5 V: 300 mA; 3,3 V: 100 mA)
Общее потребление тока из AS-i [mA] 70
Количество AS-i мастеров 2
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс PCI-Bus
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 00
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 120
Механические данные
Вес [g] 223,5
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
драйвер CD
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC1096-00 — 31.01.2008 —