1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Компоненты систем безопасности с интерфейсом AS-i "Safety at Work"
  5. Элементы управления
  6. AC010S

AC010S

кнопка аварийной остановки с подсветкой и встроенным соединением AS-i

E-stop illuminated IP67

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asi
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение надежность аварийной остановки (E-STOP) согласно EN ISO 13850
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 50
Встроенный "Watchdog" да
Входы
Входная цепь цифровых входов PNP
Питание выходов датчика AS-i
Напряжение питания [V] 20
Входной ток Low [mA] < 4
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 10
Защита от короткого замыкания нет
Коммутационные выходы питания актуатора AS-i
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 67
Классификация безопасности
ISO 13849-1 Категория 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
Срок службы TM (Mission Time) [h] 87600
AS-i классификация
AS-i версия 2.1
Расширенный режим адресации нет
AS-i профиль S-7.B.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] B.E
AS-i сертификат 74601
Механические данные
Вес [g] 333,5
Размеры [mm] 105 x 72 x 80
Материал PC-GF20
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i, IP 67:
Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — AC010S — 31.08.2017 —