- Продукция
- Принадлежности
- Принадлежности для датчиков измерения расстояния
- Охлаждающие и защитные корпуса для датчиков измерения расстояния
Охлаждающие и защитные корпуса для датчиков измерения расстояния
- Использование при температуре окружающей среды до 180 °C
- Прочный металлический корпус с встроенным контуром охлаждения
- Возможно охлаждение водой или воздухом
- Надежная защита от очень сложных условий окружающей среды
- Датчики измерения расстояния типа O1D
Охлаждающие и защитные корпуса для датчиков измерения расстояния
Охлаждающий и защитный кожух для датчиков измерения расстояния
В случае температуры окружающей среды, доходящей до 180 °C, мощную электронику необходимо принудительно охлаждать, чтобы защитить её от перегрева. С помощью охлаждающего кожуха, датчик измерения расстояния O1D теперь можно использовать также в среде с высокой температурой, например, в сталелитейной промышленности.
После подключения к контуру охлаждения с помощью стандартных 3/8" трубных соединений, температуру внутри охлаждающей камеры можно снижать на температуру, подходящую для электроники.
Если в охлаждении нет необходимости, эту же камеру можно использовать в качестве защитного кожуха для эксплуатации датчика в сложных условиях эксплуатации.