- Продукция
- Принадлежности
- Принадлежности для датчиков измерения расстояния
- Монтажные наборы для датчиков типа О5
Монтажные наборы для датчиков типа О5
- Монтажный набор на основе цилиндрического сухаря
- Простое, быстрое и недорогое крепление
- Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
- Для простого монтажа или для монтажа на круглый профиль
- Благодаря свободному движению во всех направлениях возможно любое положение датчика
Монтажные наборы для датчиков типа О5
Монтажные наборы для датчиков типа О5
В монтажные наборы входят зажимы, монтажные элементы для датчиков и винты с гайками. Зажим, который укрепляется только с помощью одного винта удерживает монтажный элемент и датчик в надежном положении и гарантирует свободное движение во всех направлениях.
Зажим можно установить тремя способами: на круглых профилях и рейках, на плоских поверхностях и стандартных промышленных алюминиевых профилях.
Монтаж на круглый профиль - зажим просто закрепляется на профиль, находящийся на машине. Зажим на профиле и монтажный элемент для датчика можно вращать. Таким образом, датчик можно легко и просто установить в любом положении. Предлагаются зажимы для трех диаметров профиля - 10/12/14 мм. Также предлагаются подходящие профили в прямом или угловом исполнении.
В монтажный набор для автономной установки входит дополнительный винт, который устанавливается в отверстие или резьбу на поверхности монтажа. Датчик можно устанавливать по желанию. Зажим на головке винта и монтажный элемент датчика можно вращать во всех направлениях.
В монтажный набор входит куб для установки на стандартные алюминиевые профили. Монтажный куб вставляется в паз в профиле, закрепляется в нем с помощью ходовой гайки и может быть присоединен к любому зажиму от ifm.