You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Принадлежности
  3. Принадлежности для датчиков измерения расстояния
  4. Монтажные наборы для датчиков типа О1

Монтажные наборы для датчиков типа О1

  • Монтажный набор на основе цилиндрического сухаря
  • Простое, быстрое и недорогое крепление
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
  • Для монтажа на круглый или алюминиевый профиль
  • Благодаря свободному движению во всех направлениях возможно любое положение датчика

Монтажные наборы для датчиков типа О1


Монтажные наборы для датчиков типа О1

В монтажные наборы входят зажимы, монтажные элементы для датчиков и винты с гайками. Зажим, который укрепляется только с помощью одного винта удерживает монтажный элемент и датчик в надежном положении и гарантирует свободное движение во всех направлениях.

Зажим можно установить тремя способами: на круглых профилях и рейках, на плоских поверхностях и стандартных промышленных алюминиевых профилях.

Монтаж на круглый профиль - зажим просто закрепляется на профиль, находящийся на машине. Зажим на профиле и монтажный элемент для датчика можно вращать. Таким образом, датчик можно легко и просто установить в любом положении. Предлагаются зажимы для трех диаметров профиля - 10/12/14 мм. Также предлагаются подходящие профили в прямом или угловом исполнении.

В монтажный набор для автономной установки входит дополнительный винт, который устанавливается в отверстие или резьбу на поверхности монтажа. Датчик можно устанавливать по желанию. Зажим на головке винта и монтажный элемент датчика можно вращать во всех направлениях.

В монтажный набор входит куб для установки на стандартные алюминиевые профили. Монтажный куб вставляется в паз в профиле, закрепляется в нем с помощью ходовой гайки и может быть присоединен к любому зажиму от ifm.