- Продукция
- Отображение / Управление / Подсветка
- Дисплей / HMI
- Панельный ПК
Панельные ПК
- Для настройки и мониторинга датчиков машинного зрения
- 12.1" сенсорный экран с разрешением 1024 x 768 пикселей
- Компактный и прочный корпус
- Предустановленное ПО ifm на операционной системе Windows XP EmbeddedTM
- Широкий выбор интерфейсов
Панельные ПК
Панельный ПК
Touch Panel PC - это компактный компьютер с сенсорным экраном для промышленного применения. Он обеспечивает конфигурацию, настройку и мониторинг датчиков распознавания объектов, 3D-датчиков, устройств для считывания кодов и RFID-считывателей.
12.1" сенсорный экран имеет разрешение 1024 x 768 пикселей. Помимо программного обеспечения пользователя ifm, для датчиков технического зрения был в качестве операционной системы установлен Windows XP EmbeddedTM.
Потребляемая мощность всего 32 ватта и безвентиляторное исполнение создают прочную основу для непрерывного использования дисплея. При установке в панель управления, передняя панель пластикового корпуса имеет степень защиты IP 64.