- Продукция
- Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
- Камеры для подвижной техники
- 3D-датчики
3D-датчики
- Интерфейс Ethernet UDP
- Быстрое измерение расстояния с технологией времени пролёта луча
- Подходит для применения в подвижной технике
- Компактный и прочный корпус
- Большая дальность действия до 35 метров
3D-датчики
3D-датчики
Датчик O3M, это фотоэлектрический 3D-датчик, который точка за точкой измеряет расстояние между датчиком и ближайшей поверхностью с помощью принципа времени пролета луча. Датчик освещает сцену с помощью внешнего источника инфракрасного света и рассчитывает расстояние с помощью света, отраженного от поверхности.
Благодаря превосходной устойчивости к ударам и вибрации, датчик подходит для применения в подвижной технике. Датчик О3М можно использовать в сельскохозяйственной технике для автоматического обнаружения валка и управления по линии. Он определяет объем собранного материала и одновременно обеспечивает водителю рекомендации по скорости и направлению для системы управления транспортного средства. При установке на строительные машины или муниципальный транспорт, датчик можно использовать для предотвращения столкновения. Препятствия на пути надежно обнаруживаются.