- Продукция
- Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
- Модули ввода/вывода
Модули ввода/вывода
- Децентрализованное соединение датчиков и актуаторов
- Многофункциональные настраиваемые входные и выходные каналы
- Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
- Модули с разъемами M12, DEUTSCH или центральным штекером
- Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством
Модули ввода/вывода
Децентрализованные модули ввода/вывода соединяют бинарные и аналоговые датчики и актуаторы с мобильным контроллером. Они разрешают децентрализованную оценку сигналов датчика и контроль актуаторов или пропорциональных клапанов.
Вывод данных и настройка функций прибора осуществляется через CAN-интерфейс.
Модули идеально подходят для подвижной техники, например, строительного оборудования, сельскохозяйственной или коммунальной техники.
В ассортимент продукции входят исполнения с цифровыми, аналоговыми и частотным входами в сочетании с цифровыми или ШИМ выходами.
Модули для полевого применения предлагают высокую степень защиты, а также ударопрочность и виброустойчивость. Приборы имеют повышенный уровень ЭМС и сертификат е1. Модули для установки в кабину водителя, панели управления или блоки управления предназначены для подключения органов управления и индикации к шине CAN.