- Продукция
- ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
- AS-интерфейс для взрывоопасных зон
- Пневмоострова для пневматических устройств
Пневмоострова для пневматических устройств
- Пневматические цифровые и аналоговые выходы для применения в непроводящей пыли
- Безопасный монтаж и высокая степень защиты
- Задвижки против перекрытия клапанов
- Три свободно выбираемых направления плоского кабеля
- Расширенный режим адресации
Пневмоострова для пневматических устройств
Пневмоострова для пневматических устройств
Пневмоостров AS-i это сочетание модуля ввода/вывода и электромагнитного клапана. В пневматических системах и оборудовании он используется для децентрализованного управления цилиндрами, клапанами, заслонками и золотниками, которые приводят в действие вентильные клапаны. В сочетании с противоударным защитным корпусом его можно использовать в опасных зонах, например, зернохранилищах и силосах для муки или в производстве концентрированных кормов или кормов для животных.
Пневмоостров можно установить на AS-i плоский кабель без каких-либо инструментов, значительно снижая сложность установки и подключения. Децентрализованное применение рядом актуаторами повышает эффективность использования энергии.
В ассортимент продукции входят пневмоострова с различными функциями клапанов.
Пневомоостров в 2 x 3/2-ходовом исполнении, является прекрасным выбором для подключения двух цилиндров одностороннего действия. В случае срыва сжатого воздуха цилиндры переходят в безопасное положение.
5/2-ходовые пневмоострова (моностабильные/бистабильные) и 5/3-ходовые пневмоострова используются с актуаторами двойного действия. Эта функция клапанов предотвращает, например, падение нагрузки в случае срыва сжатого воздуха из-за заблокированного среднего положения.