You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  3. Системы и датчики AS-интерфейс
  4. Головки чтения/записи RFID

Головки чтения/записи RFID

  • RFID для технологии монтажа, сборки и манипулирования
  • Простая и быстрая настройка
  • К одному мастеру шины AS-i может подключаться до 31 головки чтения/записи
  • Высокая надежность считывания

Головки чтения/записи RFID


Головки чтения/записи RFID

Идентификационная система DTS125 разрешает бесконтактное считывание и/или запись на транспондеры RFID (ID-транспондеры). Компактные головки чтения/записи включают в себя, кроме антенны, полную оценку и интерфейс для AS-i. Таким образом, головки могут работать прямо в сети AS-i. Данные преобразуются в цифровые кодированные значения и передаются в уровень управления AS-i без дальнейшего программирования. Головки считывания/записи используются в конвейерной технике для контроля потока материала.
В рельсовых конвейерных системах, носители кода (ID-транспондеры) размещаются на отслеживаемые контейнеры, носители для деталей и заготовок. Когда они входят в зону обнаружения головок считывания/записи, данные считываются. До 31 устройства можно контролировать с помощью мастера шины AS-i.
Ассортимент продукции включает в себя головки считывания/записи для зон обнаружения различных размеров и большой выбор ID-транспондеров.