You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  3. Системы и датчики AS-интерфейс
  4. Индуктивные датчики для станкостроения

Индуктивные датчики для станкостроения

  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Устойчивый к агрессивным маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
  • К мастеру можно подключить до 62 датчиков
  • Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации

Индуктивные датчики для станкостроения


Индуктивные датчики для станкостроения

Индуктивные датчики с интерфейсом AS были специально разработаны для применения в металлообработке.
Масла и хладагенты сильно воздействуют на компоненты машин, установленные в станках. Стандартные датчики во многих областях применения недостаточны. Серия С была разработана специально для этой отрасли промышленности. Специальное уплотнение датчиков, в сочетании с соответствующим разъемом ecolink обеспечивает максимальную защиту от неисправностей.
Корпус с резьбой и чувствительная поверхность датчиков в цельнометаллическом корпусе сделаны из высококачественной нержавеющей стали. Прочный, устойчивый к коррозии материал, позволяет устанавливать эти датчики в тяжелых условиях эксплуатации.
AS-i интерфейс позволяет интеграцию датчиков прямо в сети AS-i без применения дополнительных модулей. Функцию диагностики можно использовать для того, чтобы проверить если мишень находится в определенном или неопределенном диапазоне.