You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  3. Системы и датчики AS-интерфейс
  4. Датчики для клапанов с выдвижным штоком

Датчики для клапанов с выдвижным штоком

  • Обратная связь по положению для односедельных и двухседельных клапанов и для диафрагмовых клапанов
  • Свободно выбираемые коммутационные выходы: клапан открыт / закрыт, подъем клапана над седлом
  • Заменяет три бинарных приемника импульсов
  • Разрешение 0.2 мм на протяжении всего диапазона измерения
  • Постоянный контроль уплотнения стержня клапана

Датчики для клапанов с выдвижным штоком


Датчики для клапанов с выдвижным штоком

Датчик для клапанов предоставляет надежную обратную связь по положению клапана на линейной запорной арматуре. Датчик сигнализирует до трех важных положений задвижки в контроллер: задвижка открыта, задвижка закрыта и промежуточное положение (напр. подъем клапана над седлом).
Кроме того, высокое разрешение измерительного тракта разрешает обнаружение износа и позволяет плановое предупредительное обслуживание уплотнения диска клапана. Периодичность технического обслуживания можно адаптировать по мере необходимости и фактическому износу, что увеличивает срок службы и доступность.
Используя датчик для клапана больше не требуется сложная установка нескольких отдельных датчиков позиционирования.
Простое программирование точек переключения простым нажатием кнопки заменяет трудоемкую механическую регулировку на соответствующие положения клапана. Монтажные допуски или диапазоны срабатывания больше не нужно принимать во внимание.
Светодиодная индикация трех возможных положений клапана.
Датчик для клапана доступен с коммутационными выходами, аналоговым выходом или интерфейсом AS.