- Продукция
- ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
- Системы и датчики AS-интерфейс
- Сдвоенные индуктивные датчики для четвертьоборотных приводов
Сдвоенные индуктивные датчики для четвертьоборотных приводов
- Сдвоенный индуктивный датчик с выходом для электромагнитного клапана
- Выход для электромагнитного клапана для инициирования срабатывания пневматических приводов
- Комбинированная индикация периферийных ошибок и ошибок в коммуникации с мониторингом обрыва провода
- Можно запустить до 62 вентильных приводов
- Простое подключение с помощью проверенного разъема М12
Сдвоенные индуктивные датчики для четвертьоборотных приводов
Сдвоенные индуктивные датчики для вентильных приводов
Клапаны широко используются для контроля воздуха, жидких и газообразных сред в технологических процессах. Сдвоенные индуктивные датчики с интерфейсом AS обеспечивают надежную обратную связь по положению клапана на пневматических вентильных приводах и клапанах. Они работают в сочетании с переключателем (насадкой).
Насадка устанавливается прямо на вал привода. Она оснащена двумя металлическими винтами, которые устанавливаются на различной высоте под углом 90°. Сдвоенный индуктивный датчик с двумя встроенными датчиками обнаруживает верхний и нижний металлический винт, и таким образом, положение клапана "открытый" или "закрытый". Система с самоочисткой работает бесконтактно и без износа. Она устойчива к внешнему воздействию и нечувствительна к механическому воздействию, такому как вибрации или удары.