- Продукция
- ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
- Системы и датчики AS-интерфейс
- Пневмоострова для пневматических устройств
Пневмоострова для пневматических устройств
- Безопасный монтаж и высокая степень защиты
- Задвижки против перекрытия клапанов
- Устойчивость к пиковым значениям давления до 12 бар
- Три свободно выбираемых направления плоского кабеля
- Расширенный режим адресации
Пневмоострова для пневматических устройств
Пневмоострова для пневматических устройств
Пневмоостров AS-i это сочетание модуля ввода/вывода и электромагнитного клапана. В пневматических системах и оборудовании они используются для децентрализованного управления цилиндрами или клапанами, заслонками и золотниками, приводимыми в действие приводами клапанов.
Пневмоостров можно установить на AS-i плоский кабель, без каких-либо инструментов, значительно уменьшая установку и сложность проводки. Децентрализованное применение вблизи рабочих элементов повышает эффективность использования энергии.
В ассортимент продукции входят пневмоострова с различными функциями клапана.
Пневомоостров в 2 x 3/2-ходовом исполнении, является прекрасным выбором для подключения двух цилиндров одностороннего действия. В случае срыва сжатого воздуха цилиндры переходят в безопасное положение.
5/2-ходовые пневмоострова (моностабильные/бистабильные) и 5/3-ходовые пневмоострова используются с актуаторами двойного действия. Эта функция клапанов предотвращает, например, падение нагрузки в случае срыва сжатого воздуха из-за заблокированного среднего положения.