You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  3. Компоненты Fieldbus
  4. Шлюзы для интерфейса AS

Шлюзы для интерфейса AS

  • С встроенным интерфейсом полевой шины
  • Надежный и быстрый обмен данными с уровнем актуатора датчика
  • Цветной дисплей для отображения состояния всех AS-i ведомых устройств
  • Удобная и простая для пользователя конфигурация, настройка и диагностика
  • Меню с интуитивным функционированием

Шлюзы для интерфейса AS


Шлюзы для интерфейса AS

Шлюзы ifm устанавливают соединение между AS-i и стандартными системами полевых шин, как EtherNet/IP, Profibus, Profinet или EtherCAT. Они контролируют обмен данными в уровень датчика/актуатора и быстро связываются с высшим уровнем управления. Благодаря цветному дисплею и веб-интерфейсу состояние всех ведомых модулей AS-i контролируется с одного взгляда. Данные из датчика/актуатора можно отображать с помощью встроенного веб-сервера.
Удобное меню настройки и "интуитивное" управление облегчают установку и диагностику. Кроме того, веб-интерфейс обеспечивает полный отдаленный доступ.
Приборы могут работать от блоков питания AS-i, блоков питания DC или сочетания того и другого. Также возможно питание нескольких сетей AS-i от однофазного блока питания.