- Продукция
- ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
- Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
- Полевые модули ProcessLine для влажной среды
Полевые модули ProcessLine для влажной среды
- Центральное диагностическое окно со светодиодами состояния для AS-i и AUX
- Специально для применения в гигиенической среде
- Большое количество слотов
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
- AS-i и питание 24 В через разъем M12
Полевые модули ProcessLine для влажной среды
Полевые модули ProcessLine для влажной среды
Полевые модули AS-i ProcessLine были разработаны специально для применения во влажной среде в пищевой и питьевой промышленностях. Цельнометаллический корпус из нержавеющей стали и степень защиты IP 69K соответствуют гигиеническим требованиям чистки под высоким давлением. Благодаря корпусу без углов и краев бактерии на нем не скапливаются.
С помощью всего одного винта, можно установить модуль ProcessLine в любом положении, чтобы обеспечить, что никакие капли или отложения не будут собираться на передней панели.
Все электрические соединения - разъемы М12 - оснащены радиальным уплотнением. Хорошо видимые светодиоды состояния встроены в одну светодиодную панель.