You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Промышленная безопасность
  3. Реле безопасности
  4. Безопасный контроль понижения скорости

Безопасный контроль понижения скорости

  • Простая настройка параметров с помощью поворотного переключателя
  • Большое разнообразие кулачковых дисков
  • Функции монитора можно включить или выключить
  • Надежная работа при экстремальной температуре окр. среды до -40 °C
  • Компактный корпус

Безопасный контроль понижения скорости


Безопасный контроль понижения скорости

Монитор скорости серии DU разработан для безопасного контроля минимальной скорости. Он принимает импульсы от датчиков, подключенных к входам и высчитывает частоту. Путем постоянного сравнивания частоты входного сигнала (фактическое значение) и точки переключения (заданное значение), прибор быстро обнаруживает пониженную скорость.
Минимальная скорость легко устанавливается с помощью поворотных переключателей.
Кроме реле безопасности, для отображения состояния и ошибок доступны транзисторные выходы.
Мониторы часто используются для вентиляторов промышленных печей или в лакировочных цехах в автомобильной промышленности.