- Продукция
- Промышленная безопасность
- Реле безопасности
- Для датчиков безопасности и распределительного устройства аварийной остановки
Для датчиков безопасности и распределительного устройства аварийной остановки
- Самодиагностика, входы и выходы с защитой от короткого замыкания
- Отключение при возникновении неисправности и дополнительный параллельный мониторинг
- Подключение механических переключателей и датчиков безопасности
- Двуручное управление прибором по EN 574, типа IIIC
- Автоматический или ручной запуск по выбору
Для датчиков безопасности и распределительного устройства аварийной остановки
Реле безопасности для датчиков безопасности / устройства аварийной остановки
Реле безопасности могут использоваться различными способами. К ним относятся задачи мониторинга в приложениях безопасности, использующих различные бесконтактные средства защиты. Они способны производить оценку сигналов от многолучевых барьеров безопасности, световых завес безопасности, датчиков положения с контролем и без контроля перекрестных неисправностей, электронных или механических выключателей безопасности. Реле безопасности имеет несколько многофункциональных самодиагностируемых, самоконтролируемых, защищённых от короткого замыкания входов и выходов. Контроль одновременности входов, функции управляемого или автоматического запуска могут быть назначены. Режим работы в двуручном управлении по EN 574 типа IIIC в комбинации с электронными датчиками или механическими переключателями - это, ещё одна функция реле безопасности.