You probably do not come from: Ukraine. If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Промышленная безопасность
  3. Многолучевые барьеры безопасности

Многолучевые барьеры безопасности

  • Категория безопасности 2 и 4 согласно IEC 61496
  • Надежная защита опасных зон и ворот
  • Простое подключение с помощью проверенного разъема М12
  • Специально для применения в гигиенической среде
  • Версии с активной / пассивной системой

Световые барьеры безопасности

Световые барьеры безопасности используются там, где необходимо защитить опасные зоны. Это оптоэлектронные приборы безопасности, состоящие из излучателя и приемника. Они соответствуют требованиям категорий безопасности типа 2 / SIL 1 или типа 4 / SIL 3
Стандартные области применения: ограничение доступа или мониторинг опасных зон робототехники и производственных линий. Для пищевой промышленности и производства напитков предлагаются устройства с защитными трубками и высокой степенью защиты. Активные / пассивные системы существенно снижают сложность подключения.