You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Промышленная безопасность
  3. Световые завесы безопасности

Световые завесы безопасности

  • Категория безопасности 2 и 4 согласно IEC 61496
  • Надежная защита опасных зон и ворот
  • Широкий диапазон с возможностью выбора на приборе
  • Отсутствие мертвого пространства при установке в L-образной форме
  • Простое подключение с помощью проверенного разъема М12

Световые завесы безопасности

Световые завесы безопасности используются в местах, где необходимо защитить опасные зоны. Это оптоэлектронные приборы безопасности, состоящие из излучателя и приемника. Они соответствуют требованиям категорий безопасности типа 2 / SIL 1 или типа 4 / SIL 3.
Стандартные области применения: ограничение доступа или мониторинг опасных зон робототехники и производственных линий. Для пищевой промышленности и производства напитков предлагаются устройства с защитными трубками и высокой степенью защиты. Световые завесы безопасности с плавающим бланкированием можно использовать для защиты процессов подачи материала на прессы и пилы.