- Продукция
- Обработка изображения / Идентификация
- RFID
- ID-транспондеры
ID-транспондеры
- Большие расстояния чтения/записи до 80 мм
- Установка ID-транспондеров заподлицо в металл
- Применение при температуре до 130 °C
- Простой, быстрый и недорогой монтаж
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
ID-транспондеры
ID-транспондеры
ID-бирки являются информационными носителями идентификационной системы RF. Они состоят из прочного, легко устанавливаемого корпуса со встроенным преобразователем. Преобразователь состоит из рамочной антенны и микрочипа с перезаписываемой памятью до 100 000 раз. ID-бирки закрепляются на изделиях для последующей кодировки и устанавливают логическую связь между кодом и соответствующим изделием, например, поддон с товаром.