You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Обработка изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Оценочная электроника с интерфейсом полевой шины

Оценочная электроника с интерфейсом полевой шины

  • Встроенный веб-сервер для конфигурации, диагностики и мониторинга
  • Внедрение в IT-системы через интерфейс TCP/IP
  • Настраиваемый диапазон до 3 метров для нескольких транспондеров одновременно
  • Установка антенны в металлической среде не влияет на неё,
  • RFID UHF система EPC Global – Gen2 , ISO/IEC 18000-63

Оценочная электроника с интерфейсом полевой шины


Считыватели

Оценочная электроника UHF контролирует передачу данных в антенны RFID или на уровне датчиков/актуаторов, общается с высшим уровнем управления и разрешает конфигурацию прибора с помощью веб-сервера. Прибор оснащен четырьмя каналами для подключения полевых устройств и четырьмя дополнительными входами и выходами. Различные исполнения предлагаются для применения в пределах и за пределами Европы.
Оценочная электроника используется в производстве, внутрипроизводственной логистике и конвейерной технике.
Оценочная электроника UHF передает данные в ПЛК с помощью Ethernet IP или Ethernet TCP/IP.