- Продукция
- Обработка изображения / Идентификация
- RFID
- ID-транспондеры
ID-транспондеры
- Большие расстояния чтения/записи до 80 мм
- Установка ID-транспондеров заподлицо в металл
- Применение при температуре до 130 °C
- Простой, быстрый и недорогой монтаж
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
ID-транспондеры
ID-транспондеры для антенн
ID-бирки являются информационными носителями
идентификационной системы RF. Они состоят из прочного, легко устанавливаемого корпуса со встроенным преобразователем.
Транспондеры используются для кодировки контейнеров для деталей в системах погрузочно-разгрузочных операций. ifm предлагает различные виды ID-бирок для различных применений. В ассортимент продукции входят цилиндрические, метрические и специфические исполнения. Для среды с высокой температурой, как лакировочные цеха или печи, предлагаются бирки с высоким температурным рейтингом.