You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Обработка изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Оценочная электроника с интерфейсом полевой шины

Оценочная электроника с интерфейсом полевой шины

  • RFID блок оценочной электроники с интерфейсом Profibus-DP и веб-сервером
  • Четыре антенные соединения или цифровые входы/выходы
  • Прочные антенны для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Большое количество размеров памяти для антенн и транспондеров
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации

Оценочная электроника с интерфейсом полевой шины


Оценочная электроника с интерфейсом Profibus DP

Оценочная электроника RFID контролирует передачу данных в антенны RFID или на уровне датчиков/актуаторов, общается с высшим уровнем управления и разрешает конфигурацию прибора с помощью веб-сервера. Прибор оснащен четырьмя каналами для подключения полевых устройств. Каждый канал можно использовать для подключения головки считывания/записи RFID или как цифровой вход/выход.
Оценочная электроника используется в конвейерной технике для контроля потока материала, или в системах погрузочно-разгрузочных операций для кодировки носителей заготовок.
Оценочная электроника RFID передает данные в ПЛК через PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP или EtherCAT.