You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Обработка изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. ID-транспондеры

ID-транспондеры

  • Большие расстояния чтения/записи до 80 мм
  • Установка ID-транспондеров заподлицо в металл
  • Применение при температуре до 130 °C
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации

ID-транспондеры


ID-транспондеры

ID-транспондеры являются информационными носителями идентификационной системы RF. Они состоят из прочного, легко устанавливаемого корпуса со встроенным преобразователем.
Транспондеры используются для кодировки контейнеров для деталей в системах погрузочно-разгрузочных операций. ifm предлагает различные виды ID-бирок для различных применений. В ассортимент продукции входят цилиндрические, метрические и специфические исполнения. Для среды с высокой температурой, как лакировочные цеха или печи, предлагаются бирки с высоким температурным рейтингом.