- Продукция
- Обработка изображения / Идентификация
- RFID
- Головка чтения/записи с интерфейсом AS
Головка чтения/записи с интерфейсом AS
- Идентификационная система с технологией 125 кГц для промышленного применения
- Надежная кодировка контейнеров с деталями, идущих по конвейеру
- Немедленно готов к работе благодаря фиксированной настройке
- Компактное исполнение
- Компактность и доступность: Антенна и система оценки сигналов в одном корпусе
Головка чтения/записи с интерфейсом AS
Головка считывания/записи с интерфейсом AS
Идентификационная система RF для 125 кГц разрешает бесконтактное считывание и/или записи на транспондеры RFID (ID-транспондеры). Компактные головки чтения/записи включают в себя, кроме антенны, полную оценку и интерфейс для AS-i. Таким образом, головки могут работать прямо в сети AS-i. Данные преобразуются в цифровые кодированные значения и передаются в уровень управления AS-i без дальнейшего программирования. Головки считывания/записи используются в конвейерной технике для контроля потока материала.
В рельсовых конвейерных системах, носители кода (ID-транспондеры) размещаются на отслеживаемые контейнеры, носители для деталей и заготовок. Когда они входят в зону обнаружения головок считывания/записи, данные считываются. До 31 устройства можно контролировать с помощью мастера шины AS-i.
Ассортимент продукции включает в себя головки считывания/записи для зон обнаружения различных размеров и большой выбор ID-транспондеров.