- Продукция
- Диагностический контроль технического состояния
- Оценка импульсов
- Безопасный контроль скорости
Безопасный контроль скорости
- Для безопасного обнаружения предельной скорости
- Для надежного отключения приводов в случае ошибки
- Большой настраиваемый диапазон скорости вращения
- Хорошо видимая светодиодная индикация работы, разблокировки, ошибки и коммутационного состояния
- Мониторинг двух входных каналов с одним отдельным релейным выходом каждый
Безопасный контроль скорости
Безопасный контроль скорости
Устройства контроля скорости DD110S и DD111S предназначены для безопасного контроля максимальной скорости. Типичные применения: карусели или центрифуги. DD111S специально разработаны для низкой скорости вращения ветровых турбин.
Оба монитора скорости можно также использовать для режима "пониженная скорость", например, на машинном оборудовании.
Мониторы скорости сертифицированы по стандартам EN 62061 / SIL 3 и EN ISO 13849-1 кат. 4 / PL e, даже если в качестве приёмников импульсов используются небезопасные стандартные датчики.
Когда выход безопасности сработал, его можно снова сбросить вручную или автоматически.