You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Диагностический контроль технического состояния
  3. Расходомеры сжатого воздуха
  4. Расходомеры сжатого воздуха

Расходомеры сжатого воздуха

  • Измерение согласно ISO 2533 и DIN 1343
  • Для измерения сжатого воздуха в промышленности: аргон (Ar), углекислый газ (CO2), азот (N2)
  • Большой диапазон измерения до 700 Нм³/ч
  • Превосходная динамика и высокая чувствительность
  • С количественным расходом, суммарным расходом и индикацией температуры

Расходомеры сжатого воздуха


Расходомеры сжатого воздуха

Датчик учета расхода сжатого воздуха серии SD контролирует стандартный объемный расход сжатого воздуха в промышленности. Он применяется для измерения скорости потока, объёмного расхода, суммарного потребления и температуры измеряемой среды. Датчик выдает надежные рабочие значения параметров даже в случае колебания давления. Высокая точность измерения датчика надежно определяет даже самое маленькое количество или утечку.
Пик потребления, настоящее потребление или накопленный расход можно отобразить и настраивать с помощью запрограммированного переключателя и настройки уровня тревоги - все нажатием одной кнопки.
У датчиков есть два коммутационных выхода, которые можно запрограммировать как нормально открытые или нормально закрытые. Для вывода измеренного значения можно также сконфигурировать один коммутационный выход как масштабируемый аналоговый выход. Для контроля суммарного потребления другой выход передает счетные импульсы в контроллер.
Настройка параметров производится с помощью кнопок на датчике. Некоторые версии можно конфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса USB. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.