- Продукция
- Датчики
- Датчики температуры
- Интуитивная настройка точки переключения
Интуитивная настройка точки переключения
- Простая регулировка точки переключения с помощью двух настроечных колец легко читаема
- Очень короткое время реакции
- Механическая блокировка исключает возможность непреднамеренной перенастройки точки переключения
- Простая настройка точек переключения от-25 °C до 140 °C
- Настройка точек переключения без применения температуры системы
Интуитивная настройка точки переключения
Интуитивная настройка точки переключения
Датчик температуры типа ТK характеризуется интуитивной настройкой, превосходной динамикой срабатывания и компактным корпусом.
Простое управление посредством двух радиальных установочных колец на датчике обеспечивает пользователю быструю и точную настройку точек переключения без использования системы терморегулирования. Механическая блокировка исключает возможность внесения непреднамеренных изменений. В качестве опции можно заказать защитную крышку, которая обеспечит полную защиту от любых воздействий из вне.