You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Датчики
  3. Датчики температуры
  4. Зондовые датчики для применения в гигиенической среде

Зондовые датчики для применения в гигиенической среде

  • Варианты в виде зондового датчика или с встроенным креплением Tri-Clamp
  • Небольшой диаметр зонда 6 мм
  • Прочный корпус из нержавеющей стали
  • Высокая устойчивость к давлению
  • Точное измерение температуры с помощью встроенного чувствительного элемента Pt100, класса А

Зондовые датчики для применения в гигиенической среде


Зондовые датчики для применения в гигиенической среде

Датчики температуры серии ТТ и ТМ для подключения к устройству контроля надежно измеряют температуру в резервуарах и трубах. Благодаря короткому времени реакции датчики идеально подходят для применения в процессах с резким перепадом температуры.
Датчики Pt100/Pt1000 класса точности A обеспечивают очень точное измерение температуры. Датчики прекрасно подходят для применения в гигиенической среде пищевой промышленности и производства напитков благодаря прочному стальному корпусу и степени защиты IP 68 / IP 69K. Типы ТМ48 и ТМ49 не требуют отдельных гигиенических адаптеров. Они оснащены встроенным зажимным присоединением к процессу.
Зондовые датчики доступны в исполнении с различными диаметрами и длиной.
Перечисленные датчики температуры Pt100 / Pt1000 могут быть подключены непосредственно к оценочному прибору ifm TR или к температурному преобразователю ТР.