- Продукция
- Датчики
- Датчики температуры
- Компактные датчики для пищевой и питьевой промышленности
Компактные датчики для пищевой и питьевой промышленности
- Удобная коммуникация через IO-Link
- Очень короткое время реакции
- Отображение рабочего состояния с помощью светодиода
- Специально для применения в гигиенической среде
- Различная глубина установки 25...150 мм
Компактные датчики для пищевой и питьевой промышленности
Компактные датчики для пищевой промышленности
Компактные датчики температуры предназначены специально для пищевой промышленности и производства напитков. Они оснащены аналоговым выходом 4...20 мA.
Измерительный элемент Pt1000, класса А, обладает высокой точностью благодаря заводской калибровке. Кроме широкого диапазона измерения, преимуществом является превосходное время отклика. Благодаря высокой степени защиты, полностью литому корпусу из нержавеющей стали и высокой устойчивости к давлению, датчики прекрасно подходят для применения в гигиенической среде. Светодиод ясно сигнализирует готовность к работе.
Датчики предлагаются с различной длиной зондов, резьбовым соединением и диапазоном измерения. Множество адаптеров упрощает внедрение датчика в производственный процесс.
Приборы могут использоваться как 2-проводные или 4-проводные. При использовании в качестве 4-проводного датчика, датчик можно сконфигурировать через IO-Link, например, с помощью USB-интерфейса. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR, используется для визуализации, передачи и архивирования параметров.